Teilenummer
|
---|
THS30018-5P |
THS30024-5P |
THS30032-5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Teeth | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 18 | 4989999268621 | 445-5835 | ||
13.57 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 24 | 4989999268638 | 445-5843 | ||
13.57 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 9 Arbeitstage | 32 | 4989999268645 | 445-5851 |
Loading...
Application | Schmiedeeisen / Edelstahl | Nominal dimension(mm) | 300 | Material | Bimetall |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | 300 mm breite Metallsäge | Overall Length(mm) | 313 | Thickness(mm) | 0.65 |
Details Type | 300 mm Wide | Material (saw) | Spring Steel | Quantity/Pack(sheet) | 5 |
Material (blade tip) | Bimetal HSS | Mass | 90 | Features | This product is a low-cost, dual metal hand saw. |
Application | For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Teeth
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften