Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NS3906-300-18-5P |
NS3906-300-24-5P |
NS3906-300-32-5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Teeth | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.98 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 4989999244892 | 440-9825 | |
24.31 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 24 | 4989999244908 | 440-9833 | ||
27.98 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | 4989999244915 | 440-9841 |
Loading...
Application | Edelstahl / Legierter Stahl | Nominal dimension(mm) | 300 | Material | Bimetall |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | 300 mm breite Metallsäge | Overall Length(mm) | 300 | Thickness(mm) | 0.65 |
Details Type | 300 mm Wide x 5 Sheets | Material (saw) | Spring Steel | Quantity/Pack(sheet) | 5 |
Material (blade tip) | Cobalt Bimetal | Mass | 104 | Features | By attaching a 6-degree rake angle, smooth cutting is possible with a sharp bite. Durable high-grade cobalt with HSS provides a long service life. Universal standard 300 mm type with 5 sheets. |
Application | For cutting stainless steel, alloy steel, etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Teeth
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften