Floor Curing Material Tight Guard【20 Stk. pro Packung】

Floor Curing Material Tight Guard

A covering sheet with a rubber-like flexibility for protecting floor surfaces securely and softly. Fits well even over a slight level difference that usually lifts sheet upwards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

000580

Teilenummer
000580
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Features Material (Main Body) Mass
(g)
Amount Of Content

193.56 €

20 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage It is a curing sheet with flexibility like rubber which firmly and gently adheres to the floor. It fits well even if the sheet is raised by some level difference.Polyethylene (PE)200001 Box (20 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Protective sheet Thickness(mm) 3 Width×Length(m) 1X2
Color Blue JAN Code 4560260216505 Trusco Code 438-7490
Amount Of Content 1 Box (20 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Floor Curing Material Tight Guard, die Teilenummer ist 000580.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 000580.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • Best Board
    Best Board

    MF

    Standardpreis 38.09 €

    Lieferzeit: auf Anfrage

  • Diamond Board
    Diamond Board

    NICHIDAIKOGYO

    Standardpreis 43.71 €

    Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Technischer Support