• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Chargeable Drill Driver Sack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DW-504H

Teilenummer
DW-504H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

17.04 €

4 Arbeitstage 68It also supports electric screwdrivers equipped with lithium ion batteries. The screwdriver can be fixed with Velcro.Polyester Canvas Velcro1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Comes with waist belt Product uses Tool holder Width(mm) 85
Height(mm) 330 JAN Code 4937897051951 Trusco Code 432-6997
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Chargeable Drill Driver Sack, die Teilenummer ist DW-504H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DW-504H.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support