• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Canvas Sack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ND-941

Teilenummer
ND-941
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

12.41 €

4 Arbeitstage 52A tough tool holder with polyester canvas that withstands hard use.Abrasion resistant polyester canvas1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Comes with waist belt Product uses Tool holder Width(mm) 80
Height(mm) 230 JAN Code 4937897064364 Trusco Code 432-7055
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Canvas Sack, die Teilenummer ist ND-941.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ND-941.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support