• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Large Electric Work Bucket

Large Electric Work Bucket

Uses water resistant fabric. Steel wheels are used for the upper and lower portions. Compact and can be stored after folding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBDB-400
TBDB-400-OD
TBDB-450
TBDB-450-OD
TBDB-500
TBDB-500-OD
TBDB-600
TBDB-600-OD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Diameter
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Material Handle Amount Of Content

96.26 €

4 Arbeitstage Black400400449-92211400No. 6 Waterproof Machining CanvasNylon Belt1 pc.

97.01 €

4 Arbeitstage OD400400488-04121400No. 6 Waterproof Machining CanvasNylon Belt1 pc.

118.72 €

4 Arbeitstage Black450450449-92391700No. 6 Waterproof Machining CanvasNylon Belt1 pc.

119.87 €

4 Arbeitstage OD450450488-04211700No. 6 Waterproof Machining CanvasNylon Belt1 pc.

126.64 €

4 Arbeitstage Black500500449-92471900No. 6 Waterproof Machining CanvasNylon Belt1 pc.

127.78 €

4 Arbeitstage OD500500488-04391900No. 6 Waterproof Machining CanvasNylon Belt1 pc.

152.36 €

4 Arbeitstage Black600600449-92552600No. 6 Waterproof Machining CanvasNylon Belt1 pc.

153.51 €

4 Arbeitstage OD600600488-04472600No. 6 Waterproof Machining CanvasNylon Belt1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Tool bag Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support