• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tool Holder

Tool Holder

Excellent ease of use, with a great fit each and every time. As the stamping type comes with a bottom, equipment can go in and out easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THS-220
TKNS-190
TLS-230
TMKS-260
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

14.30 €

4 Arbeitstage 220754989999252996449-915875Features excellent usability where it fits better as you use it more. Has a stopper. Embossed type with a bottom, so tools can be stored and taken out safely.Tanned Leather1 pc.

13.74 €

4 Arbeitstage 190504989999252927449-908560Features excellent usability where it fits better as you use it more. Has a stopper. Embossed type with a bottom, so tools can be stored and taken out safely.Tanned Leather1 pc.

18.04 €

4 Arbeitstage 230604989999252958449-911590Features excellent usability where it fits better as you use it more. Has a stopper. Embossed type with a bottom, so tools can be stored and taken out safely.Tanned Leather1 pc.

21.31 €

4 Arbeitstage 280804989999252934449-9093110Features excellent usability where it fits better as you use it more. Has a stopper. Embossed type with a bottom, so tools can be stored and taken out safely.Tanned Leather1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Comes with waist belt Product uses Tool holder Belt Loop Width(mm) 60
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support