Bit Holder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBH-B
TBH-BK
TBH-GN
TBH-R
TBHK-B
TBHK-BK
TBHK-GN
TBHK-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Overall Length
(mm)
Collar JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

7.21 €

4 Arbeitstage -52Blue4989999240634437-377425Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

7.71 €

4 Arbeitstage -52Black4989999240627437-376625Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

7.21 €

4 Arbeitstage -52Green4989999240641437-378225Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

7.21 €

4 Arbeitstage -52Red4989999240658437-379125Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

8.30 €

4 Arbeitstage With Carabiner103Blue4989999240672437-381233Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

8.30 €

4 Arbeitstage With Carabiner103Black4989999240665437-380433Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

8.30 €

4 Arbeitstage With Carabiner103Green4989999240689437-382133Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

8.30 €

5 Arbeitstage With Carabiner103Red4989999240696437-383925Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product uses Tool holder Insertion opening(mm) 6.35 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support