Bit Holder Joint Bar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBH-J

Teilenummer
TBH-J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

4.20 €

4 Arbeitstage 13Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product uses Tool holder Other Option Shaft Diameter(mm) 6.35
JAN Code 4989999240702 Trusco Code 437-3847 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Bit Holder Joint Bar, die Teilenummer ist TBH-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBH-J.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support