• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Vinyl Clear Raincoat

Vinyl Clear Raincoat

2-layer sleeves prevent penetration of rain. There are inner pockets in the chest part to prevent from getting wet in water. Waterproof rain suit. For Outdoor Work in Rainy Weather

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1500B-3L
1500B-L
1500B-M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size Height (cm) Chest circumference / head circumference (cm) Waist (cm) JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Material Amount Of Content

14.06 €

4 Arbeitstage 3L175~185102~11094~1044906554065266434-2381560Double sleeves prevent rainwater from seeping in. There is an inside pocket in the chest section that prevents water from getting in. Waterproof rain suit.For outdoor work during rainPolyvinyl Chloride1 Pair

13.65 €

4 Arbeitstage L170~18090~9878~884906554065242434-2399500Double sleeves prevent rainwater from seeping in. There is an inside pocket in the chest section that prevents water from getting in. Waterproof rain suit.For outdoor work during rainPolyvinyl Chloride1 Pair

12.90 €

4 Arbeitstage M160~17084~9272~804906554065235434-2411470Double sleeves prevent rainwater from seeping in. There is an inside pocket in the chest section that prevents water from getting in. Waterproof rain suit.For outdoor work during rainPolyvinyl Chloride1 Pair

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rain Suit Color Blue Amount Of Content 1 Pair

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support