• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Multipurpose Faucet Mouth Ring Compatible Faucet Tap Outer Diameter (mm) 15-20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

568-123

Teilenummer
568-123
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material Compatible Faucet Tap Outer Diameter
(mm)

8.02 €

4 Arbeitstage 17Enables securing with a screw to a water tap 13 that does not have a screw at the tip.POM Resin15–20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Related Components Height (mm) 58 JAN Code 4972353006465
Trusco Code 451-6397

Sie befinden sich auf der Seite für Multipurpose Faucet Mouth Ring Compatible Faucet Tap Outer Diameter (mm) 15-20, die Teilenummer ist 568-123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 568-123.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support