• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Garage Mirror GM (Clip Type)

Garage Mirror GM (Clip Type)

[Features]
· Mount/angle can be freely adjusted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GMC-200

Teilenummer
GMC-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

33.94 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Size(mm) φ200 Size h(mm) 340 Size W(mm) 230
Size d(mm) 47 Note Ratio of the curved surface 160R

Sie befinden sich auf der Seite für Garage Mirror GM (Clip Type), die Teilenummer ist GMC-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GMC-200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support