• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ceramic Scraper

Ceramic Scraper

Features outstanding durability. A ceramic tip with low risk of rusting or discoloration. Both side surfaces of the blade can be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KZ4-12
KZ4-18
KZ4L-18
KZ4S-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material (grip)

53.56 €

5 Arbeitstage 11.5361454989433734859373-578830Features outstanding durability. A ceramic tip with little rust and discoloration. Both side surfaces of the blade can be used.Plywood

64.47 €

5 Arbeitstage 18461754989433734866373-579652Features outstanding durability. A ceramic tip with little rust and discoloration. Both side surfaces of the blade can be used.Plywood

68.72 €

5 Arbeitstage 18472624989433753911373-580080Features outstanding durability. A ceramic tip with little rust and discoloration. Both side surfaces of the blade can be used.Plywood

58.04 €

5 Arbeitstage 18451154989433753874373-581850Features outstanding durability. A ceramic tip with little rust and discoloration. Both side surfaces of the blade can be used.Plywood

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Ceramic Blade thickness(mm) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support