• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hard Steel Blade Scraper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KZ3-18A
KZ3L-18
KZ3S-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material (grip)

31.10 €

5 Arbeitstage 511804989433753959373-575355Hard steel blade with less wear is used.Plywood

33.28 €

5 Arbeitstage 482654989433753904373-576180Hard steel blade with less wear is used.Plywood

30.08 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 501184989433753867373-577050Hard steel blade with less wear is used.Plywood

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Hard Steel Blade Width(mm) 18
Blade thickness(mm) 1.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support