• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sticker Scraper DX

Sticker Scraper DX

25 mm blade width and round tip blade stay enables force to be easily applied for excellent workability. The grip has space to store 10 sets of separately sold replacement blades (KZS-2510). 5 replacement blades are included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KZSS-25

Teilenummer
KZSS-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material (grip)

29.86 €

5 Arbeitstage 12025 mm blade width and round tip blade stay enables force to be easily applied for excellent workability. The grip has space to store 10 sets of separately sold replacement blades (KZS-2510). 5 replacement blades are included.Resin

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Steel Blade Width(mm) 25
Blade Length(mm) 15 Overall Length(mm) 150 Blade thickness(mm) 0.25
JAN Code 4989433738871 Trusco Code 373-5851

Sie befinden sich auf der Seite für Sticker Scraper DX, die Teilenummer ist KZSS-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KZSS-25.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support