• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Saw (for Carpentry)

Replaceable Blade Type Saw (for Carpentry)

Has undergone quenching for excellent wear resistance and as it also has a hard chrome plating it is difficult to stain with tar. For interior construction, such as general wood, laminated wood, plywood, timber, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TM-240

Teilenummer
TM-240
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Blade material Amount Of Content

10.68 €

4 Arbeitstage 105Because it is hardened, it has excellent abrasion resistance, and because it is plated with hard chrome, scale tends not to stick to it.Interior work that uses general timber, laminated wood, plywood, planks, etc.Carbon steel for cutting tools1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Saws Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Carbon Steel
Material, handle ABS Resin Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 400~499
Detailed blade length(mm) 240 Detailed overall length(mm) 400 JAN Code 4989999261523
Trusco Code 445-3891 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Replaceable Blade Type Saw (for Carpentry), die Teilenummer ist TM-240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM-240.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support