• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Saw (for General Use)

Replaceable Blade Type Saw (for General Use)

It is a saw with replaceable blade for general timber cutting, which blade can be replaced with a single touch. Elastomer resin grip is adopted. Has undergone quenching for excellent wear resistance and as it also has a hard chrome plating it is difficult to stain with tar. For crosscut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panels, bamboo, and hard wood trees.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS-265

Teilenummer
TS-265
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Blade material Amount Of Content

16.70 €

4 Arbeitstage 255Replaceable blade type saw for cutting general wooden materials of which blade can be replaced with one-touch action. An elastomer resin grip is used. Because it is hardened, it has excellent abrasion resistance, and because it is plated with hard chrome, scale tends not to stick to it.For crosscutting general timber, laminated wood, fancy plywood, control panel, bamboo and hardwood.Carbon steel for cutting tools1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Saws Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Carbon Steel
Material, handle ABS Resin Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 500~599
Detailed blade length(mm) 250 Detailed overall length(mm) 535 Detailed materials, patterns ABS Resin / Elastomer Resin (TPR)
JAN Code 4989999261585 Trusco Code 445-3956 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Replaceable Blade Type Saw (for General Use), die Teilenummer ist TS-265.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-265.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support