• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasser absorbierendes Teppichband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T2660

Teilenummer
T2660
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Material (base) Adhesive Amount Of Content

15.86 €

5 Arbeitstage 210Micro suction cups are used to firmly affix carpets and mats. Does not produce glue residue, protecting the floor from damage.For preventing carpets and mats from slipping.Non‐Woven FabricAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 40
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.4 Color Details White
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Wasser absorbierendes Teppichband, die Teilenummer ist T2660.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T2660.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support