Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spaltenband, 2 Rollen – grau【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E022

Teilenummer
E022
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass Features Application Material (base) Adhesive Amount Of Content

1.46 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 30 g/packIt keeps out drafts and dirt, increasing air-conditioning efficacy. It is a 2-roll value pack.Prevents the intrusion of drafts and dirt.Polyurethane foam, polyester filmAcrylic1 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 15
Length(m) 2 Thickness(mm) 10 Color Details Gray
Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Spaltenband, 2 Rollen – grau, die Teilenummer ist E022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E022.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support