Hersteller-Teilenummer: G0091
Marke: NITOMS
Preis: 8.96 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G0091
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 10 | Color Details | Black |
Mass(g) | 70 | Features | Excellent for airproofing and waterproofing in and around the window and frame. Perfect for air proofing various types of panels and mounting areas and for seals used in various housing installations. | Application | For heat insulation and airtight prevention of houses. |
Material (base) | Special Foam Rubber (EPDM) | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftabdichtband G0091 / G0092 / G0093 / G0094 / G0095, für Wohngebäude, die Teilenummer ist G0091.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G0091.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften