Provisorisches Klebeband "AdSeal" aus Papier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ADO1515-1P

Teilenummer
ADO1515-1P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Base Material Adhesive Agent Material Amount Of Content

2.55 €

5 Arbeitstage 28Only tape glue faces adhere. Little glue residue remains on cords or poles.Tape is made of paper, allowing for easy disposal.PulpRubber-Based1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 15
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.105 Detailed colors Beige
Adhesiveness 2.8N/15mm Tensile Strength 45N/10mm JAN Code 4906648099900
Trusco Code 391-3970 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Provisorisches Klebeband "AdSeal" aus Papier, die Teilenummer ist ADO1515-1P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ADO1515-1P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support