Kunststoffband (Tesa)  4251, Isolierband【10 Stk. pro Packung】

Kunststoffband (Tesa)  4251, Isolierband

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 4251-19X10-GY

Marke: TESA

Preis: 10.22

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

: 1 Pack (10 pcs)


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4251-19X10-GY

Teilenummer
4251-19X10-GY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.22 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.2 Color Details Gray
Adhesiveness 1.6N/10mm Tensile Strength 27.4N/10mm Stretch 125%
JAN Code 4545722091074 Trusco Code 446-1878 Mass(g) 49
Features Excellent heat and water resistance, and hardly changes over time. Long term stocking is possible without any glue seepage. Application For electrical wiring work. For packaging solid material. As a sticker for cans. For binding, securing and identifying various items. Specifications Lead-free JIS Standard Compliant Products
Base Materials Polyvinyl Chloride Resin Adhesive Rubber-Based 1 Pack (10 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffband (Tesa)  4251, Isolierband, die Teilenummer ist 4251-19X10-GY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4251-19X10-GY.

Technischer Support