Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kabelbinder "Eindrücken zum Montieren"【100 Stk. pro Packung】

Kabelbinder "Eindrücken zum Montieren"

Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels. For mounting bundles onto a panel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPCV-155M
TPCVS-130M
TPCVS-200M
TPWV-130M
TPWV-170M
TPWV-200M
TPWVS-100SS
TPWVS-130M
TPWVS-155M
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Details Type Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Features Application Mass
(g)
Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Material Mounting Hole Size
(mm)
Amount Of Content

-

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Without Wing Type3.81681.438176.4450-6600Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels.For mounting bundles onto a panel.90.5For indoors, UL flame-retardant (94V-2), UL standard product-40 – 80Nylon 664.81 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Without Wing Type4.81321.230215.6450-6596Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels.For mounting bundles onto a panel.109.2For indoors, UL flame-retardant (94V-2), UL standard product-40 – 80Nylon 664.81 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage Without Wing Type4.82031.550215.6450-6618Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels.For mounting bundles onto a panel.152.8For indoors, UL flame-retardant (94V-2), UL standard product-40 – 80Nylon 664.81 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage With Wing Type4.81321.230215.6450-6642Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels.For mounting bundles onto a panel.136.7For indoors, UL flame-retardant (94V-2), UL standard product-40 – 80Nylon 666.01 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage With Wing Type4.61701.340215.6450-6669Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels.For mounting bundles onto a panel.128For indoors, UL flame-retardant (94V-2), UL standard product-40 – 80Nylon 664.61 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage With Wing Type4.82011.250215.6450-6677Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels.For mounting bundles onto a panel.174.3For indoors, UL flame-retardant (94V-2), UL standard product-40 – 80Nylon 666.01 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage With Wing Type2.51121.12578.4450-6626Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels.For mounting bundles onto a panel.48.4For indoors, UL flame-retardant (94V-2), UL standard product-40 – 80Nylon 664.61 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage With Wing Type4.81331.225215.6450-6634Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels.For mounting bundles onto a panel.127.5For indoors, UL flame-retardant (94V-2), UL standard product-40 – 80Nylon 664.61 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage With Wing Type3.51571.236176.4450-6651Can easily fix bundle wire just by inserting this into chassis or panels.For mounting bundles onto a panel.139.3For indoors, UL flame-retardant (94V-2), UL standard product-40 – 80Nylon 664.61 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Color White Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support