Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl-Kabelbinder, beschichtet【100 Stk. pro Packung】

Edelstahl-Kabelbinder, beschichtet

Stainless steel cable tie boasting excellent weather resistance and corrosion resistance.
[Features]
· As it is made of stainless steel, it is rust resistant.
· Since all surfaces have been coated with epoxy, it won't scratch wire bundles.
· Material: Stainless steel (SUS316).
[Applications]
· For binding and fixing of things in various harsh environments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBSTC-266
TBSTC-300L
TBSTC-521
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Length
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Features Application Mass
(g)
Material Amount Of Content

134.54 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.626669441.0450-7045Features outstanding weather resistance and corrosion resistance. Since it's stainless steel, it will not rust. And since all surfaces have been coated with epoxy, it won't scratch wire bundles.For binding and fixing of things in various harsh environments.308.3Stainless Steel (SUS316)1 Bag (100 pcs.)

172.22 €

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 7.930080667.2450-7070Features outstanding weather resistance and corrosion resistance. Since it's stainless steel, it will not rust. And since all surfaces have been coated with epoxy, it won't scratch wire bundles.For binding and fixing of things in various harsh environments.625.0Stainless Steel (SUS316)1 Bag (100 pcs.)

213.73 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.6521152441.0450-7100Features outstanding weather resistance and corrosion resistance. Since it's stainless steel, it will not rust. And since all surfaces have been coated with epoxy, it won't scratch wire bundles.For binding and fixing of things in various harsh environments.543.3Stainless Steel (SUS316)1 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Thickness(mm) 0.25 Color Black
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support