• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierende Matte D (Rolle)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4900240
490-0250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Material Amount Of Content

322.39 €

5 Arbeitstage Green4964079021334443-888411830Strong absorption of oil to prevent seeping onto floors of corridors at manufacturing plants, etc., to prevent slipping.For oil.Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polyethylene Terephthalate (PET)1 Roll

322.39 €

5 Arbeitstage Gray4964079033368443-889211830Strong absorption of oil to prevent seeping onto floors of corridors at manufacturing plants, etc., to prevent slipping.For oil.Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polyethylene Terephthalate (PET)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Roll Application For Oil Oil absorption(L/pc) 36
Width(mm) 910 Length(m) 20 Thickness(mm) 3.3
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support