• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ersatzklebeband für Büro-Reinigungsroller „Korokoro“ (mit ausziehbarem Griff)【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2860
C3260
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Details Type Tape size JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material (tape) Amount Of Content

31.80 €

3 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Standard187 mm width x 50 cycles4904140258603303-5212750/packSpecified for use in rolling work, even large offices can be cleaned with ease. Paper waste around desks and shredders can be cleaned up easily as well.Striped Adhesive paper1 Pack (3 pcs)

31.73 €

3 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Strong Adhesion187 mm width x 40 cycles4904140572600356-0601644/packSpecified for use in rolling work, even large offices can be cleaned with ease. Paper waste around desks and shredders can be cleaned up easily as well.Striped Adhesive paper1 Pack (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type For Carpet Spare Spare tape Other Option
Amount Of Content 1 Pack (3 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support