• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Besen-/Mophalter (Klebemontage)

Besen-/Mophalter (Klebemontage)

Securely attaches to the handles of brooms or mops and makes cleaning up easy. For wall-mounted storage of mops and brooms etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THMCS

Teilenummer
THMCS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Specifications Maximum Working Load
(kg)
Abstract Amount Of Content

5.44 €

5 Arbeitstage 40Securely attaches to the handles of brooms or mops and makes cleaning up easy.For wall-mounted storage of mops and brooms etc.Adhesive Tape, Stopping Type21 pc Hook1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mop Hanger Width(mm) 50 Depth(mm) 35
Height(mm) 50 Main body: option Main Body JAN code 4989999279887
Trusco Code 450-7240 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Besen-/Mophalter (Klebemontage), die Teilenummer ist THMCS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THMCS.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support