• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rutschfest Matte „Tomarundesu“

Rutschfest Matte „Tomarundesu“

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TM-01
  • TM-02
  • TM-05
  • TM-09

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TM-04

Teilenummer
TM-04
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)
Features Application Material Amount Of Content

20.17 €

4 Arbeitstage 0.42Simply spread it out, and it shows its non-slip effectiveness. Can be used by cutting to the desired size with scissors.For preventing slippage in the trunk room or on cargo beds.Polyvinyl Chloride (PVC)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Non-Slip Mat Shape Rolled Type Color Black
Width(mm) 600 Length(m) 1.25 Thickness(mm) 3
JAN Code 4968124200071 Trusco Code 440-3436 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Rutschfest Matte „Tomarundesu“, die Teilenummer ist TM-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM-04.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support