HC haftfähige Matte 600 mm x 900 mm / 600 mm x 1200 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NMT-30B-B
NMT-30W
NMT-30W-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Length
(mm)
Mass 1 sheet Film Thickness Specifications Material Amount Of Content

194.06 €

4 Arbeitstage Blue1200-Film 30 Sheets50μmContains Antibacterial AgentFilm: Low Density Polyethylene (LDPE), Adhesive: aqueous acrylic lactate1 Box (10 Sheets)

124.45 €

4 Arbeitstage White9009 kg/BoxFilm 30 Sheets50μmContains Antibacterial AgentFilm: Low Density Polyethylene (LDPE), Adhesive: aqueous acrylic lactate1 Box (10 Sheets)

194.06 €

4 Arbeitstage White1200-Film 30 Sheets50μmContains Antibacterial AgentFilm: Low Density Polyethylene (LDPE), Adhesive: aqueous acrylic lactate1 Box (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Clean Mat Shape Sheet Type Thickness(mm) 1.6
Width(mm) 600 Amount Of Content 1 Box (10 Sheets)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support