• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Matte „El Bar“(Ohne Schlamm-Ablaufloch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
402-0300
402-0310
402-0320
402-0350
402-0360
402-0370
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Width
(mm)
Length
(m)
JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

37.13 €

5 Arbeitstage Blue3600.664964079007291443-87361kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

37.13 €

5 Arbeitstage Green3600.664964079007307443-87441kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

37.13 €

5 Arbeitstage Gray3600.664964079007314443-87521kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

64.24 €

5 Arbeitstage Blue5100.814964079007345443-87611.9kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

64.24 €

5 Arbeitstage Green5100.814964079007352443-87791.9kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

64.24 €

5 Arbeitstage Gray5100.814964079007369443-87871.9kgThe pointed leaf tip can completely remove waste. Its excellent resilience and heat resistance hold up well during long-time use.Entrance Halls and Corridors.Ethylene Vinyl Acetate1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Thickness(mm) 16
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support