• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lange Vinyl-Matte (B-Konvex / Rolle)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
411-0300
411-0310
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

348.92 €

12 Arbeitstage Green4964079012103449-707435kgEasy-fit, lightweight, floor-protecting, fire-compliant product. Flameproof capacity registration number (E.T.790341)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

348.92 €

12 Arbeitstage Gray4964079012110449-708235kgEasy-fit, lightweight, floor-protecting, fire-compliant product. Flameproof capacity registration number (E.T.790341)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mat for corridor Shape Sheet Type Width(mm) 910
Length(m) 20 Thickness(mm) 1.8 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support