Lange Vinyl-Matte (pyramidenförmig / Rolle)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

411-0320

Teilenummer
411-0320
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Features Application Material Amount Of Content

297.21 €

7 Arbeitstage 30kgEasy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.790342)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mat for corridor Shape Rolled Type Color Green
Width(mm) 910 Length(m) 20 Thickness(mm) 1.8
JAN Code 4964079012127 Trusco Code 449-7091 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Lange Vinyl-Matte (pyramidenförmig / Rolle), die Teilenummer ist 411-0320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 411-0320.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support