Lange Vinyl-Matte (flach / Rolle)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
411-0350
411-0352
411-0361
411-0362
411-0363
411-0364
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

385.61 €

12 Arbeitstage Green4964079012158449-710440kgEasy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

385.61 €

12 Arbeitstage Light Green4964079031890449-711240kgEasy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

385.61 €

12 Arbeitstage Light blue4964079031906449-712140kgEasy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

385.61 €

12 Arbeitstage Navy Blue4964079031913449-713940kgEasy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

385.61 €

12 Arbeitstage Yellow4964079031920449-714740kgEasy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

385.61 €

12 Arbeitstage Red4964079031937449-715540kgEasy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.800066)Flooring protection.Front/Back Surface: PVC1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mat for corridor Shape Sheet Type Width(mm) 910
Length(m) 20 Thickness(mm) 1.5 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support