• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lange Matte aus Vinyl (D-Konvex / Rolle)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

411-0415

Teilenummer
411-0415
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Features Application Material Amount Of Content

718.41 €

12 Arbeitstage 80kgHigh-performance PVC horizontal-line type roll mat that can be used for various purposes such as passageways and curing.Flooring protection.Recycled Vinyl Chloride1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mat for corridor Shape Rolled Type Color Green
Width(mm) 1000 Length(m) 20 Thickness(mm) 3
JAN Code 4964079033146 Trusco Code 443-8850 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Lange Matte aus Vinyl (D-Konvex / Rolle), die Teilenummer ist 411-0415.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 411-0415.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support