Klarmatte aus Vinyl (Pyramide / Rolle)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

411-0920

Teilenummer
411-0920
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Features Application Material Amount Of Content

344.47 €

6 Arbeitstage 33kgWhen using it, the groundwork below the established location is not hidden and can be seen as it is transparent, so it does not obstruct the view. As it leaves markings visible when in use at construction sites etc., it is recommended for use for coverings and passageways. Flameproof compatible product. Flameproof Performance Registration Number (E2110162)Indoor corridor mat.Recycled Vinyl Chloride (PVC)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mat for corridor Shape Rolled Type Color Clear
Width(mm) 910 Length(m) 20 Thickness(mm) 1.8
JAN Code 4964079027558 Trusco Code 449-7171 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klarmatte aus Vinyl (Pyramide / Rolle), die Teilenummer ist 411-0920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 411-0920.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support