• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Löwenzahn-Matte (mit Schlamm-Ablaufloch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-102-010-9
MR-102-020-9
MR-102-040-9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

27.48 €

4 Arbeitstage 3606004904771133898435-23941.7kgA long-seller for snow and dirt removal. Optimal for when snow piles up in the entryways of construction sites and factories.For entry points at manufacturing plants and offices.Hard Plated Iron Wire; Frame: Galvanized Steel; Hair: Polypropylene (PP)1 pc.

39.48 €

5 Arbeitstage 4507504904771133997435-24082.5kgA long-seller for snow and dirt removal. Optimal for when snow piles up in the entryways of construction sites and factories.For entry points at manufacturing plants and offices.Hard Plated Iron Wire; Frame: Galvanized Steel; Hair: Polypropylene (PP)1 pc.

60.32 €

4 Arbeitstage 6009004904771134093435-24163.7kgA long-seller for snow and dirt removal. Optimal for when snow piles up in the entryways of construction sites and factories.For entry points at manufacturing plants and offices.Hard Plated Iron Wire; Frame: Galvanized Steel; Hair: Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Color Brown/Green/Pink
Thickness(mm) 25 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support