• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Haftfähige Matte, Blatt (mit antibakteriellem Wirkstoff), Rahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-123-440-0
MR-123-443-0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass Compatible Mat Material Amount Of Content

107.33 €

6 Arbeitstage 10204904771647401432-10063.7kgMR123-540-0、MR-123-740-3SBR Rubber1 pc.

133.68 €

6 Arbeitstage 13204904771647500432-10144.7kgMR123-543-0、MR-123-743-3SBR Rubber1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Clean Mat Shape Sheet Type Details Type Frame
Color Green Width(mm) 720 Thickness(mm) 5
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support