• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Haftfähige Matte, Blatt (mit antibakteriellem Wirkstoff), transparent【60 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-123-540-0
MR-123-543-0
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass Features Application Specifications 1 sheet Film Thickness Material Amount Of Content

136.19 €

60 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 9004904771750804432-10221.8kgA strong dust removal adhesive type with antibacterial and anti-static agent. Sheet with serial number.Strong dust removal adhesive sheet. Mat for laboratories in factories such as semiconductors, precision instruments, foods and hospitals.Contains Antibacterial AgentFilm 60 Sheets58μmPolyethylene film1 Sheet (60 pcs)

181.26 €

60 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 12004904771750903432-10312.4kgA strong dust removal adhesive type with antibacterial and anti-static agent. Sheet with serial number.Strong dust removal adhesive sheet. Mat for laboratories in factories such as semiconductors, precision instruments, foods and hospitals.Contains Antibacterial AgentFilm 60 Sheets58μmPolyethylene film1 Sheet (60 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Clean Mat Shape Sheet Type Details Type Adhesive Mat, Strong Adhesive Type AST
Color Transparency Width(mm) 600 Thickness(mm) 3.6
Amount Of Content 1 Sheet (60 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support