• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherheitsquadrat (feuerbeständig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

430-0200

Teilenummer
430-0200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

24.32 €

4 Arbeitstage 580Polypropylene (PP)For locker-rooms/shower-rooms/washrooms, etc.Compact and functional drainboard. Both its material and structure are strong and provides excellent durability. It is a compact type which allows free connection and you can freely lay the product. An antibacterial agent is contained for hygiene. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E0940510)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 300 Width(mm) 300
Shape Joint type Color Blue Thickness(mm) 40
JAN Code 4964079018471 Trusco Code 449-7287 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsquadrat (feuerbeständig), die Teilenummer ist 430-0200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 430-0200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support