• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tisch J Bodenmatte II

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

404-0020

Teilenummer
404-0020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

24.44 €

5 Arbeitstage 900Upper Plate: Surface Film, SAS Resin (5% Wood Powder). Interior: HIPS. Base Part: 100% Recycled Polyethylene (PP)In front of the shoe box, connecting corridor, etc.This joint mat features wood grain tones and a slatted drainboard design for superior water drainage. The PAT structure is made using recycled materials and uses absolutely no metal.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 300 Width(mm) 300
Shape Joint type Color Wood Pattern Thickness(mm) 27
JAN Code 4964079029118 Trusco Code 443-8825 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Tisch J Bodenmatte II, die Teilenummer ist 404-0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 404-0020.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support