• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antibakterielle Sicherheits-Drainagematte (beschichtetes Produkt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR-093-340-3

Teilenummer
MR-093-340-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

104.48 €

4 Arbeitstage 4430Main Body: Vinyl Chloride / Cover: Polyethylene (Recycled Resin)For locker-rooms and shower-rooms.Strong drainboard with antibacterial agent. (Shipped as completed product)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 860 Width(mm) 600
Shape Line type Color Blue Thickness(mm) 48
JAN code 4904771501833 Trusco Code 432-0964 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support