[Features]
· It is a rust-resistant stainless steel (SUS304) mesh shelf.
Teilenummer |
---|
TSM19-3233 |
TSM19-3234 |
TSM19-3333 |
TSM19-3334 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Frontage (mm) | Number of Top/Bottom Shelf Levels (Level) | Effective Frontage (mm) | Trusco Code | Mass | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.01 € | 7 Arbeitstage | 550 | 3 | 500 | 454-0441 | 4.6kg | 1 unit | ||
237.96 € | 7 Arbeitstage | 550 | 4 | 500 | 454-0450 | 5.5kg | 1 unit | ||
233.73 € | 7 Arbeitstage | 800 | 3 | 750 | 454-0468 | 5.5kg | 1 unit | ||
292.26 € | 8 Arbeitstage | 800 | 4 | 750 | 454-0476 | 6.7kg | 1 unit |
Loading...
Connecting type | Unabhängige Ausführung | Material | Edelstahl | Depth(mm) | 350 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 830 | Product Type | Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 30 |
Amount Of Content | 1 unit |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.