Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FPC-1
Teilenummer |
---|
FPC-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Mass (g) | Features | Specification Shelf Board | Specification Caster | Main Body Material | Caster Bracket | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 30 Arbeitstage | 12000 | This is a stainless steel cart that is perfect for moving around a PC while in use. The middle shelf is adjustable to any height, and both the flat surface and the folded back surface can be used. | Shelf With Spill Preventer | Swivel Type 100 mm Double-Wheel ( x 2), Swivel Type (with Stopper) 100 mm Double-Wheel ( x 2) | Stainless steel (SUS430) | Stainless Steel (SUS304) | Nylon Resin | 1 unit |
Loading...
Frontage(mm) | 450 | Depth(mm) | 350 | Height(mm) | 816 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load(kg/unit) | 45 | Details Type | Top Plate with Spill Stopper | Number of Steps(Level) | 3 |
Uniform Load Capacity(kg/stage) | 15 | Trusco Code | 453-2058 | Amount Of Content | 1 unit |
AZUMA
Standardpreis 360.66 €
Lieferzeit: 22 Arbeitstage
AZUMA
Standardpreis 314.42 €
Lieferzeit: 22 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 78.60 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
SAKAE
Standardpreis 316.27 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
ERECTA
Standardpreis 577.92 €
Lieferzeit: 22 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.