Hersteller-Teilenummer: THTN-5-GY
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 48.35 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THTN-5-GY
Product Type | Rollpalette | Main Body Material | Kunststoff | Main body: option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Size(mm) | For 1,100 x 800 x 1,700 | JAN Code | 4989999266627 | Trusco Code | 442-9851 |
Mass(g) | 580 | Features | This is a non-woven cover for "Hi-Tainers" that is strong and light. The non-woven coated fabric will repel some amount of dirt and water. (It is not waterproof) | Main Body Material | Polypropylene non-woven fabric (Polyethylene coating) |
Application | For protecting cargo inside the cart. | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Vliesabdeckung (Befestigung) für "HiTainer", die Teilenummer ist THTN-5-GY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THTN-5-GY.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften