Ständer für Kobanzame Magnet-Heißluftpistole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBZ-AGS

Teilenummer
KBZ-AGS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Application Air Gun Tip Insertion Diameter
(mm)
Amount Of Content

19.25 €

6 Arbeitstage 640gFor the storage and management of the air gun.161 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Maximum Load (kg/pc.) 0.6 Main body: option Option
Material Main Body: Steel, Neodymium, Non-slip Sheet: Synthetic Rubber Adsorption Power(kg) 3 JAN Code 4989999278187
Trusco Code 450-2710 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Ständer für Kobanzame Magnet-Heißluftpistole, die Teilenummer ist KBZ-AGS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBZ-AGS.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support