Super Gold Jet Ground Spatula

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
300134-0060
300134-0090
300134-0120
300134-0150
300134-0180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Full height
(mm)
Features Application Amount Of Content

21.85 €

3 Arbeitstage 60205Relatively hard and exhibits excellent operabilityFor Architecture, Wall Fittings1 pc.

23.10 €

3 Arbeitstage 90200Relatively hard and exhibits excellent operabilityFor Architecture, Wall Fittings1 pc.

24.11 €

3 Arbeitstage 120200Relatively hard and exhibits excellent operabilityFor Architecture, Wall Fittings1 pc.

26.15 €

3 Arbeitstage 150195Relatively hard and exhibits excellent operabilityFor Architecture, Wall Fittings1 pc.

28.50 €

3 Arbeitstage 180200Relatively hard and exhibits excellent operabilityFor Architecture, Wall Fittings1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Putty knife Material (blade) Stainless Steel Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support