• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Urethane Squeegee

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

300172-0500

Teilenummer
300172-0500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Details Specifications Features Application Amount Of Content

42.11 €

3 Arbeitstage UrethaneMedium-hardFor Coating/Spreading Waterproofing Material, Silk Screen PrintingFor Architecture, Waterproofing1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Putty knife Blade Width(mm) 500 Overall Length(mm) 120
Thickness(mm) 6 Color Yellow Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Urethane Squeegee, die Teilenummer ist 300172-0500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 300172-0500.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support