• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Y Type Carbide Blade Spatula

Y Type Carbide Blade Spatula

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

301887-0000

Teilenummer
301887-0000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

26.95 €

3 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Blade Width(mm) 50 Overall Length(mm) 185
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Y Type Carbide Blade Spatula, die Teilenummer ist 301887-0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 301887-0000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support