• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Storage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-9745-01

Teilenummer
1-9745-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Main Body Material Shelf Material Shutter material Accessory Amount Of Content

214.08 €

6 Arbeitstage It is a shutter type plastic cabinet which is easy to assemble. It has a ventilation hole to prevent the rise of odor and temperature rise inside the cabinet. As for the shelf board, height adjustment is possible to two phases.PP (Polypropylene)Steel PlatePVC (Polyvinyl Chloride Resin)Shelf Board x 1 Piece / Key Mounting Bracket1 Set (Main Unit, Shelf Plate, Key Mounting Bracket)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 960 Frontage(mm) 795 Product Type Partition
Color Gray Depth(mm) 520 Weight(g) 18500
Manufacturer Product Name Storage: 8096N Part Number 8096N JAN Code 4973655480526
Amount Of Content 1 Set (Main Unit, Shelf Plate, Key Mounting Bracket)

Sie befinden sich auf der Seite für Storage, die Teilenummer ist 1-9745-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-9745-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support