Paper Towel Size (mm) 230x248【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-8302-01

Teilenummer
2-8302-01
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Features Material Amount Of Content

84.55 €

25 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Can be safely used because it is unbleached and fluorescent paint has not been used. Soft and fluffy and comfortable to use. Large type for complete wiping with a single sheet.100% Pulp1 case (300 sheets x 25 bags)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Towel Rag Color Other Size(mm) 230×248
Manufacturer Product Name Paper Towel Unbleached White Double Large Size Part Number Unbleached Double Large Size JAN Code 4902011614114
Amount Of Content 1 case (300 sheets x 25 bags)

Sie befinden sich auf der Seite für Paper Towel Size (mm) 230x248, die Teilenummer ist 2-8302-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-8302-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support